Publier vos produits
Dot Projector
Dot Projector
    Normagrup

    Dot Projector

    Traduit par Google,

    DOT : Projecteur carré pour espaces commerciaux.

    Le projecteur DOT, de forme carrée, est idéal pour les bâtiments commerciaux et les expositions. Il propose quatre angles de projection : intensif (14°), moyen (27°), étendu (45°) et ovale (62° x 16°). Il est conçu pour une installation sur rails électrifiés.

    Points forts:

    • Quatre optiques pour des applications polyvalentes.
    • Conception carrée pour les espaces commerciaux modernes.
    • Installation sur rail.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.dot-projector
    • Famille de produitsDot
    • Groupe de produitsProjector
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)120
    • Profondeur (mm)75
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001959
    • Nom ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • Numéro OmniClass23-35 47 23
    • Titre OmniClassLamps