Publier vos produits
Hat Recessed downlight
Hat Recessed downlight
Hat Recessed downlight
    Normagrup

    Hat Recessed downlight

    Traduit par Google,

    CHAPEAU : Spots encastrés compacts haute performance.

    HAT est la toute dernière génération de spots encastrés LED. D'une hauteur de seulement 44 mm et offrant un rendement de 75 %, elle atteint un flux lumineux de 2 400 lm. Une version DALI est également disponible. HAT HR est une version repensée, réduisant l'éblouissement tout en conservant l'essence même du modèle original.

    Points forts:

    • Hauteur compacte de 44 mm.
    • Haute efficacité, jusqu'à 2 400 lm de flux lumineux.
    • Version DALI disponible.
    • CHAPEAU HR : conception améliorée avec moins d'éblouissement.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hat-recessed-downlight
    • Famille de produitsHat
    • Groupe de produitsRecessed downlight
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-24
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)44
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001959
    • Nom ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • Numéro OmniClass23-35 47 23
    • Titre OmniClassLamps