Publier vos produits
Nahika Q Recessed downlight
Nahika Q Recessed downlight
Nahika Q Recessed downlight
    Normagrup

    Nahika Q Recessed downlight

    Traduit par Google,

    NAHIKA Q : Spot encastré efficace à installation polyvalente.

    Le luminaire encastré NAHIKA Q intègre un dissipateur thermique en aluminium haute performance qui optimise son rendement. La structure de fixation est en aluminium et le cadre décoratif en plastique technique. Une version murale est également disponible. L'installation au plafond se fait facilement grâce à un système de verrouillage par vis sans fin et une cheville en aluminium.

    Points forts:

    • Dissipateur thermique en aluminium haute performance pour une efficacité optimale.
    • Cadre de fixation en aluminium avec cadre décoratif en plastique technique.
    • Version optionnelle avec nettoyeur mural.
    • Installation facile au plafond grâce au système de verrouillage par vis sans fin et aux chevilles en aluminium.
    Spécification
    • Depth: 110-190
    Spécifications techniques
    • Réference unique.nahika-q-recessed-downlight
    • Famille de produitsNahika Q
    • Groupe de produitsRecessed downlight
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)230
    • Largeur (mm)230
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001959
    • Nom ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 23
    • Titre OmniClassLamps