Publier vos produits
Uline Linear luminaires
Uline Linear luminaires
    Normagrup

    Uline Linear luminaires

    Traduit par Google,

    U-LINE : Système linéaire minimaliste.

    U-LINE est un système linéaire suspendu qui s'intègre facilement à tous les espaces. Il offre une rotation de la lumière à 360° et peut être installé en bandes continues grâce à des accessoires. Il comprend une alimentation et une source lumineuse disponible en plusieurs puissances et températures de couleur.

    Points forts:

    • Rotation lumineuse à 360° pour une plus grande polyvalence.
    • Installation en continu possible.
    • Plusieurs puissances et températures de couleur.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.uline-linear-luminaires
    • Famille de produitsUline
    • Groupe de produitsLinear luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)28
    • Profondeur (mm)29
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie