Publier vos produits
Cale de camion Calematic® 1 time 8 chocks
Cale de camion Calematic® 1 time 8 chocks
Cale de camion Calematic® 1 time 8 chocks
Cale de camion Calematic® 1 time 8 chocks
    NORSUD

    Cale de camion Calematic® 1 time 8 chocks

    Lors des phases de chargement et déchargement, le risque de chute de chariot est très présent. On observe deux causes essentielles : Départ intempestif Avancée progressive des camions à quai. Solution : Le Calematic est un système de calage des camions : - Universel - Entièrement automatique - Enfoui dans le sol, sans risque d’endommagement des remorques - Robuste et fiable, très faible coût de maintenance - Adaptable à l'environnement de tous les quais.
    Spécification
    • Mode de fonctionnement standard du Calematic : - Recul du camion. - L’ouverture de la porte sectionnelle ou de la barrière* provoque automatiquement la levée des cales. - Une fois les cales levées, l’opérateur est autorisé à mettre en place le niveleur de quai pour effectuer les opérations de transbordement. - Dès la fin de ces opérations, l’opérateur peut mettre le niveleur de quai en position repos. - La fermeture de la porte sectionnelle ou de la barrière* provoque le déblocage et l’effacement des cales. Le camion est alors autorisé à partir. * D’autres types d’asservissement son possibles sur demandes spécifiques. L’échange d’informations entre l’entrepôt et le quai se fait par le biais de feux de signalisation.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GPS010003
    • Famille de produitsTruck Stop Systems, Security systems, systèmes de sécutité, blocage de roue, sécurité camion
    • Groupe de produitsCalematic® 1 time 8 chocks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)4760
    • Largeur (mm)780
    • Profondeur (mm)330
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBéton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)2400
    Classification
    • BIMobject CatégorieEquipement de chargement - Tunnels de chargement

    Disponibilité de la région

    L'Europe