Publier vos produits
RS Series - Resistive Steam Humidifier
Nortec®
Archivé

RS Series - Resistive Steam Humidifier

This electric steam humidifier delivers accurate humidity control without the expense of plastic disposable boiling cylinders and simplifies maintenance with its patented scale management system.

Scale that forms on the heating elements breaks off under normal operation and falls into the externally located scale collector tank. Scale removal is a simple process of draining the scale collector tank with the push of a button, allowing the unit to cool then disconnecting the tank and emptying it.

The Condair RS can operate with mains water to provide ±3%RH control or on reverse osmosis (RO) water to offer ±1%RH control. When operating on RO water, scale build-up is virtually eliminated, significantly reducing the unit's required maintenance.

By locating the water inlet and drain between the twin walls of the outer cylinder wall and an inner cylinder liner, the temperature is kept at a level that inhibits scale formation in this area. This "cold water pool" prevents blockages of the inlet and drain by scale to further enable extended periods between servicing.

An advanced touch screen controller provides intuitive control over operation and very detailed reporting, including downloading performance, fault and service history into Excel for advanced diagnostics. BMS connectivity is standard with BACnet and Modbus protocols.
Spécifications techniques
  • Réference unique.nortec-humidifier-rsseries
  • Famille de produitsAir Humidifier
  • Groupe de produitsSteam Humidifier
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-01-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCHumidificateur
  • Code ETIMEC011628
  • Nom ETIMHumidifier (steam)
  • Nom UNSPSCHumidifiers
  • Code UNSPSC40101903
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Description de l'Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Numéro OmniClass23-33 27 15
  • Titre OmniClassAir Humidifiers
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit