Publier vos produits
Oblong lounge chair
Oblong lounge chair
Oblong lounge chair
Oblong lounge chair
Oblong lounge chair
Oblong lounge chair
    Northern

    Oblong lounge chair

    Traduit par Google,
    Les contours relaxants de la chaise longue Oblong offrent le confort surdimensionné d'un fauteuil inclinable, tout en étant plus léger et plus confortable qu'un siège rembourré. Le siège et le dossier s'inclinent doucement vers l'arrière, ce qui rend Oblong relaxant pour s'allonger. Fabriqué à partir de deux disques rembourrés attachés à un cadre minimaliste, la forme fluide et le profil géométrique de la chaise rappellent des formes plus typiques de l'art contemporain que de la conception de meubles. Oblong a été conçu avec une base ouverte qui laisse passer la lumière, permettant à cette chaise basse de remplir un petit espace sans sembler l'encombrer. Bien que léger et confortable, le cadre de la chaise forme une base stable qui maintient les pieds fermement en place.
    Spécification
    • Design: Mario Tsai, 2018 Material legs: Steel Colour legs: Black (Ral 9005) Materials seat and backrest: Plywood base, cold foam filling, textile cover Price group 1 (Kvadrat): Brusvik 05 (grey) Brusvik 08 (dark grey) Brusvik 33 (pink) Brusvik 98 (dark blue) Price group 2 (Kvadrat): San (all colours) Price group 3 (Kvadrat): Steelcut trio 3 (all colours) Price group limited (Kvadrat): Harald 3 (192 Black) Net weight: 14.2 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2101
    • Famille de produitsOblong lounge chair
    • Groupe de produitsLounge chair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)730
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)780
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enNorvège
    • Poids net (Kg)14.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lounge chairs