Publier vos produits
BLANK BOX    BB-8200
Archivé

BLANK BOX BB-8200

Blank Box Expanded AM-8200 6 to 8 Loop Advanced Switchboard. Without LCD display. Can be installed directly under the control panel. Certified in accordance with EN 54-2 and EN 54-4.
Spécifications techniques
  • Réference unique.BB-8200
  • Famille de produitsFire Products
  • Groupe de produitsAntincendio
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)369.8
  • Largeur (mm)445.7
  • Profondeur (mm)111
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)5
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Nom UNSPSCFire protection
  • Code UNSPSC4619

Produits similaires

4.7 sur 5 étoiles 4.7 (24)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (10)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (7)