Publier vos produits
G4 LED - Wall - Horn - Strobe
Edwards

G4 LED - Wall - Horn - Strobe

4.7 sur 5 étoiles4.7(20 Avis)
Traduit par Google,

Aperçu

Les klaxons et les stroboscopes à DEL de la série Genesis LED G4 présentent une conception élégante à profil bas et une technologie écoénergétique qui les rend moins coûteux à installer et à utiliser en réduisant les frais généraux. Les LED hautes performances nécessitent moins de circuits et d'alimentations. Ces nouveaux appareils sont conçus dans un souci d'efficacité énergétique et de sécurité des personnes.

La série Genesis LED G4 utilise des optiques à haute efficacité, combinées à des composants électroniques brevetés, pour fournir un modèle de distribution de lumière hautement contrôlé et efficacement focalisé en échange de besoins en courant plus faibles. Les stroboscopes disposent d'une sortie lumineuse sélectionnable sur le terrain de 15, 30, 75 ou 110 cd.

Par rapport aux stroboscopes de type xénon, les appareils de la série Genesis LED G4 nécessitent moins d'alimentations et souvent un calibre de fil plus petit, ce qui allège les besoins en conduits. Ils sont également rétrocompatibles avec les anciens stroboscopes, il n'est donc pas nécessaire de remplacer tous vos appareils existants pour passer à la nouvelle technologie LED. En fait, les stroboscopes G4 peuvent être mélangés sur le même circuit et utilisés dans le même champ de vision que les stroboscopes au xénon. Cela rend la série Genesis LED G4 idéale pour les nouvelles installations et les rénovations.

Les niveaux de sortie sonore configurables sur le terrain offrent la flexibilité exigée par les projets de sécurité des personnes modernes, tandis que le protocole de contrôle des LED Genesis maintient plusieurs stroboscopes sur les circuits NAC compatibles synchronisés conformément aux exigences de la norme NFPA 72. La facilité d'entretien est un autre domaine dans lequel les appareils de la série G4 brillent. La plaque de câblage côté pièce universelle permet la pré-installation et le câblage électrique ainsi que la vérification de la continuité avec la barre de contrôle de diagnostic incluse. Les appareils de la série G4 peuvent ensuite être facilement mis en place avec la certitude que le câblage est correct. Les points de test de diagnostic innovants sous le capot offrent un accès facile aux tests de circuit de l'appareil lorsqu'ils sont montés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.edwards-utc-g4
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)5.78
  • Largeur (pouces)4.95
  • Profondeur (pouces)1.62
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEG000056
  • Nom ETIMFire protection systems
  • Nom UNSPSCFire alarm systems
  • Code UNSPSC46191505
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_30_30
  • Description de l'Uniclass 2015Fire alarm sounders
  • Code CSI MasterFormat 201428 31 63.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Horns and Strobes
  • Numéro OmniClass23-29 31 13
  • Titre OmniClassFire Alarm Control Panels
  • Code CSI UniFormat IID40
  • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION