Publier vos produits
Archi+ Concrete
Archi+ Concrete
Archi+ Concrete
Archi+ Concrete
    Novacolor

    Archi+ Concrete

    Archi+ Concrete est un enduit à la chaux en poudre, formulé dans le respect des règles de la tradition. Il est composé de chaux hydrate, béton blanc, inertes spécialement sélectionnés et modifiants rhéologiques pour garantir une excellente applicabilité.

    Contactez Novacolor

    Spécification
    • La particulière courbe granulométrique du produit et la superposition d'une ou plusieurscouches de glacis acryl siloxane Fase Silossanica permettent d'obtenir des effets similaires aubéton et utilisables dans les plus actuelles et modernes oeuvres de design d'intérieur. Archi+ Concrete permet d'obtenir des effets esthétiques type post industriels. L'épaisseur du produit garantit une efficace protection dans le temps au support sur lequel il est appliqué.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Archi-concrete
    • Famille de produitsDecorative products
    • Groupe de produitsConcrete
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCTexture
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Description de l'Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Numéro OmniClass23-15 21 11 13
    • Titre OmniClassTextured Paints
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes