Publier vos produits
Raychem 460 Pipe Tracing Controller
Raychem 460 Pipe Tracing Controller
Raychem 460 Pipe Tracing Controller
    Chemelex

    Raychem 460 Pipe Tracing Controller

    Traduit par Google,

    Le Raychem 460 est un contrôleur de traçage thermique à point unique homologué c-UL-us conçu pour les applications de protection contre le gel des tuyaux, de maintien du débit et de remplacement des pertes de chaleur. Il comprend un écran tactile couleur de 5 pouces pour une configuration et une programmation intuitives dès la sortie de la boîte. Le contrôleur 460 peut être utilisé avec les modes de détection de ligne ou de détection ambiante et de contrôle proportionnel de détection ambiante (PASC). Il mesure les températures avec deux thermistances à 2 fils de 2 KOhm / 77 °F (25 °C) connectées directement à l'unité. Le contrôleur peut également mesurer le courant de défaut à la terre pour garantir l'intégrité du système. Le contrôleur comprend un équipement de détection et de relais de courant de défaut à la terre conforme à la norme UL1053.

    Spécification
    • Features

      • Simple and fast to install and operate with colored touchscreen for easy navigation
      • Advanced features such as High Temperature cut-out, Autocycle, Event logs for safe and efficient operation
      • Built-in ground fault protection functionality evaluated per UL1053 standard. Easiliy adjustable ground fault alarm and trip settings
      • Flexible and intuitive set-up reduces set-up time
      • USB port for firmware updates, download monitoring reports and remote battery powered setup
      • Built-in Form C Alarm relay with flexible set up for Normally Open/Normally Closed operation

      Specifications

      Alarm Relay: Single Pole Single Throw Relay, Volt-free: Maximum Switching Capacity:1 A @ 24 VDC, 1 A @ 24 VAC

      Ambient Temperature: 32 - 105 °F

      Circuit Breaker: 30 A, Maximum

      Controller Temperature Setting: 32 - 176 °F

      Enclosure Material: Polycarbonate

      Ground Fault Alarm: 20 - 200 mA

      Mounting: DIN Rail

      NEMA Rating: 12

      Output Relay: 24 A @ 120/208/240/277 +/-10% VAC: 50/60 Hz

      Power Consumption, Standby: 9 W

      Sensor Cable Length: 10 ft

      Sensor Temperature Range: -40 °F

      Sensor Tip Diameter: 0.2 in

      Sensor Type: Thermistor 2KΩ @ 77°F (25°C), 2-wire

      Supply Voltage: 120 - 277 V

      Temperature Alarm: 32 - 190 °F

    Spécifications techniques
    • Réference unique.raychem-460-na
    • Famille de produitsRaychem North America
    • Groupe de produitsHeat Tracing - Pipe Freeze Protection; Flow Maintenance
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)90
    • Largeur (pouces)210
    • Profondeur (pouces)85
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Classification IFCContrôleur
    • Code ETIMEC002063
    • Nom ETIMAccessories for heating cables
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_18_26
    • Description de l'Uniclass 2015Electric trace heating control and monitoring panels
    • Code CSI MasterFormat 201422 01 10
    • Titre CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of Plumbing Piping and Pumps
    • Numéro OmniClass23-31 00 00
    • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID2090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems