Contrôleur électronique 465 pour le traçage thermique des canalisations de protection incendie
Le contrôleur Raychem 465, homologué c-UL-us, est conçu pour protéger contre le gel les canalisations d'extinction automatique et de protection incendie conformément à la norme UL515A. Intégré au système de traçage électrique Raychem, également homologué c-UL-us, ce contrôleur offre une solution écoénergétique, économique à l'installation et plus rapide que les systèmes alternatifs tels que les systèmes à sec ou à glycol.
Le Raychem 465 est un contrôleur de traçage thermique monopoint homologué c-UL-us, conçu pour les systèmes d'extinction automatique à eau. Il est doté d'un écran tactile couleur de 5 pouces pour une configuration et une programmation intuitives dès sa sortie de l'emballage. Le contrôleur 465 peut être utilisé en mode de détection de ligne ou de température ambiante, ainsi qu'en mode PASC (Proportional Ambient-Sensing Control). Il mesure la température grâce à deux thermistances à deux fils de 2 kΩ / 25 °C (77 °F), connectées directement à l'unité. Le contrôleur peut également mesurer le courant de défaut à la terre afin de garantir l'intégrité du système. Il intègre un dispositif de détection et de relais de courant de défaut à la terre conforme à la norme UL1053.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |