Panneau de commande et de distribution électrique ACS-30
Le système de contrôle et de surveillance Raychem ACS-30 assure la gestion centralisée de multiples applications. Il se compose d'un terminal d'interface utilisateur (UIT) centralisé, de 52 modules de puissance et de contrôle (PCM) répartis dans le bâtiment, de modules de surveillance de température à distance (RMM2) et de la passerelle multiprotocole ProtoNode. Parmi ses applications figurent la protection antigel, le déneigement de surface, le dégivrage des toitures et des gouttières, ainsi que le maintien du débit et de la température. L'UIT contrôle et surveille l'ensemble des circuits de câbles chauffants, fournissant des mises à jour d'état pour un maximum de 260 circuits.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |