Publier vos produits
Raychem ACS-30 Heat Tracing Control System (North America)
Chemelex

Raychem ACS-30 Heat Tracing Control System (North America)

Traduit par Google,

Le terminal d'interface utilisateur Raychem ACS-UIT3 est utilisé avec le panneau ACS-PCM2-5 du système ACS-30. Doté d'un grand écran tactile LCD, il permet une programmation aisée sans clavier ni étiquettes obscures.

Spécification
  • Features

    • Simple to install and operate, with large touch screen display
    • Alarm outputs
    • Multiple communications ports (RS-485, RS-232, or 10/100Base-T Ethernet)
    • BACnet to Modbus protocol gateways, with Modbus registries pre-programmed
    • USB interface, for easy configuration and firmware upgrades
    • Reliable during long life: 2 year product warranty available, maintenance free
Spécifications techniques
  • Réference unique.raychem-acs30-na
  • Famille de produitsRaychem North America
  • Groupe de produitsHeat Tracing - Multi-point controller
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-24
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireAutres
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Code ETIMEC000737
  • Nom ETIMHeating (switchgear cabinet)
  • Numéro OmniClass23-35 25 23
  • Titre OmniClassElectrical Control Panels