Publier vos produits
Energi Savr Node DALI Universal

Energi Savr Node DALI Universal

Traduit par Google,

Le boîtier Energi Savr Node est un contrôleur d'application maître unique, certifié DALI-2®, monté sur rail DIN, destiné aux charges numériques adressables compatibles DALI® des systèmes Athena, Quantum, myRoom plus et myRoom XC. Il alimente et contrôle deux bus DALI® indépendants, chacun pouvant gérer jusqu'à 64 charges numériques adressables compatibles DALI®.

Numéros de modèle

QSN2-1DALUNV-D (Disponible uniquement dans Athena et myRoom XC)

QSN2-2DALUNV-D

QSN2-2DALUNV-S

Spécification
  • Power 

    • QSN2-1DALUNV-D: 

    – 100 V~ 50 / 60 Hz 150 mA

    – 120 V~ 50 / 60 Hz 120 mA

    – 220-240 V~ 50 / 60 Hz 80 mA

    – 277 V~ 50 / 60 Hz 70 mA 

    • QSN2-2DALUNV-D: 

    – 100 V~ 50 / 60 Hz 150 mA

    – 120 V~ 50 / 60 Hz 120 mA

    – 220-240 V~ 50 / 60 Hz 80 mA

    – 277 V~ 50 / 60 Hz max 70 mA 

    • QSN2-2DALUNV-S: 

    – 120 V~ 50 / 60 Hz max 120 mA

    – 277 V~ 50 / 60 Hz max 70 mA 

    • Lightning strike protection meets ANSI / IEEE standard 62.31-1980. Can withstand voltage surges of up to 6000 V~ and current surges of up to 3000 A 

    • DALI® Bus Output: 16 V- 128 mA guaranteed supply current, 250 mA maximum supply current per bus 

    Terminals (torque, wire gauge & type ratings) 

    • Mains wiring: 5 in-lbs (0.6 N•m) 18 AWG to 12 AWG (1.0 mm2 to 4.0 mm2) 

    • DALI® bus wiring: 5 in-lbs (0.6 N•m) 20 AWG to 12 AWG (0.5 mm2 to 4.0 mm2) 

    • QS link wiring: 5 in-lbs (0.6 N•m) 

    Power (terminal 1): 20 AWG to 12 AWG (0.5 mm2 to 4.0 mm2) (single wire, solid or stranded); 24 AWG to 18 AWG (0.25 mm2 to 1.0 mm2) (two wires, solid or stranded) 

    Data (terminals 3 and 4): 1 pair, twisted and screened, 20 AWG to 12 AWG (0.5 mm2 to 4.0 mm2) (single wire, solid or stranded); 24 AWG to 18 AWG (0.25 mm2 to 1.0 mm2) (two wires, solid or stranded) 

    • CCI and CCI emergency wiring: 5 in-lbs (0.6 N•m) 20 AWG to 16 AWG (0.5 mm² to 1.5 mm²) (single wire, solid or stranded); 24 AWG to 18 AWG (0.25 mm² to 1.0 mm²) (two wires, solid or stranded) 

    Standards 

    QSN2-1DALUNV-D, QSN2-2DALUNV-D 

    • Lutron Quality Systems registered to ISO 9001:2015 

    • IEC 60669-2-5 

    • DALI-2® certified - IEC 62386-101 and IEC62386-103 ed.2 

    • NOM Certified 

    • ICES-3(B) / NMB-3(B) 

    • FCC Part 15 

    • cULus Listed 

    • Evaluated by UL® for use in emergency lighting systems in accordance with UL924 when paired with a LUT-ELI-3PH (UL® file E234628) 

    QSN2-2DALUNV-S 

    • Lutron Quality Systems registered to ISO 9001:2015 

    • NOM Certified • ICES-3(B) / NMB-3(B) 

    • FCC Part 15 

    • cULus Listed 

    • Complies with requirements for use in other spaces used for environmental air (plenums) per NEC® 201 300.22(C)(3) 

    • Meets the Canadian National Building Code plenum requirements for a concealed space used as a plenum within a floor or roof assembly 

    Environment 

    • Ambient temperature operating range: 32 ºF to 104 ºF (0 ºC to 40 ºC) 

    • Relative humidity: less than 90% non-condensing 

    • For indoor use only

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-athena-qsn2-1dalunv-d
  • Famille de produitsLighting Controls
  • Groupe de produitsAthena
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.5
  • Largeur (pouces)6.38
  • Profondeur (pouces)2.38
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès