Publier vos produits
Raychem C-910-485 Heat Tracing Control (North America)
Chemelex

Raychem C-910-485 Heat Tracing Control (North America)

Traduit par Google,

Série 910, contrôleur C910-485

Le Raychem C910-485 est un système de contrôle et de surveillance compact, monopoint et basé sur un microprocesseur, destiné aux applications de traçage thermique commerciales et intégrant une protection contre les défauts à la terre. Il assure la surveillance et l'alarme en cas de température trop élevée ou trop basse, de courant trop faible et de défaut à la terre. Il comprend un module de communication RS-485 permettant la configuration, le contrôle et la surveillance à distance via un système de gestion technique du bâtiment (GTB).

Spécification
  • Features

    • Simple to install, program and operate, right from the box, with no field assembly
    • Alarm conditions and programming settings are easy to interpret on the full-text front panel
    • Extensive control, monitoring, alarm, communications and protocol gateway capabilities
    • Supports Modbus® protocol and includes an RS-485 communications interface
    • Enclosure: NEMA 4X, FRP
    • Reliable during long life: 2 year product warranty available, maintenance free

    Specifications

    Current Rating: 30 A

    Depth (D): 6.25 in

    Height (H): 10 in

    IP Rating: 4X

    Material: FRP

    Supply Voltage: 120 - 277 V

    Width (W): 8.5 in

Spécifications techniques
  • Réference unique.raychem-c910-na
  • Famille de produitsRaychem North America
  • Groupe de produitsHeat Tracing - Single-point Controller
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFibre de verre composite renforcée de polymère
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Code ETIMEC002063
  • Nom ETIMAccessories for heating cables
  • Code CSI MasterFormat 201421 05 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heat Tracing for Fire-Suppression Piping
  • Numéro OmniClass23-35 25 23
  • Titre OmniClassElectrical Control Panels

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis