Publier vos produits
Raychem TraceTek Fast Fuel Sensor Probe with Leader Cable and Metal Connector
Chemelex

Raychem TraceTek Fast Fuel Sensor Probe with Leader Cable and Metal Connector

Traduit par Google,

Sonde de capteur de carburant rapide avec câble de liaison et connecteur métallique

Le capteur de carburant rapide Raychem TraceTek TT-FFS-WR est une gamme de sondes à action rapide (100 mm et 250 mm) homologuées FM7745, conçues pour détecter les hydrocarbures flottant sur l'eau, s'étalant sur une surface plane ou s'accumulant dans un puisard. La sonde ignore l'eau, mais détecte un fin film de carburant en surface. Elle est souvent utilisée pour la surveillance des groupes électrogènes de secours et des réserves de carburant en intérieur.

Spécification
  • Features

    • Fast response to small amount of fuel, resets for multiple uses
    • Simple and fast to install, suitable for installation in CID1 (Zone 0) with appropriate safety barrier (small, lightweight, easily tested)
    • Easy to design, compatible with all Raychem TraceTek alarm and locating modules: intermix up to 3 FFS probes with TT5000 sensor cable, for hybrid cable and probe systems

    Specifications

    Detection: Fuel

    Detection Method: Raychem Conductive-Polymer Technology

    Model: Fast Fuel Sensor

    Operating Temperature: -40 - 185 °F

    Suitable for Outdoor Installation: No

Spécifications techniques
  • Réference unique.raychem-tracetek-tt-ffs
  • Famille de produitsRaychem North America
  • Groupe de produitsLeak Detection Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)11.6
  • Largeur (pouces)1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)0.46
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Capteurs & Détecteurs
  • Code ETIMEC001588
  • Nom ETIMElectronic switch