Publier vos produits
Raychem TraceTek TT1000 Water Sensing Cable, Modular
Chemelex

Raychem TraceTek TT1000 Water Sensing Cable, Modular

Traduit par Google,

Câble de détection d'eau TT1000, modulaire

Les câbles de détection d'eau Raychem TraceTek TT1000-XX–PC sont des câbles de longueur fixe équipés de connecteurs en plastique préinstallés. Principalement utilisés dans les bâtiments commerciaux, ils sont conçus pour la détection de fuites sous les planchers techniques, dans les locaux techniques et autres surfaces planes similaires. Ils détectent la présence d'eau en tout point de leur longueur. Équipés d'un module d'alarme et de localisation, ces câbles détectent les fuites d'eau, déclenchent une alarme et localisent précisément leur emplacement.

Spécification
  • Features

    • Advanced technology: rugged conductive polymer and fluoropolymer construction, resistant to corrosion and abrasion
    • Simple and fast to install: small, lightweight and flexible
    • Easy to design, fast drying, and reuseable
    • Distributed leak detection and location over a wide range of areas
    • Reliable and durable, 10 year product warranty available

    Specifications

    Detection: Water

    Detection Method: Raychem Conductive-Polymer Technology

    Max Operating Temperature: 167 °F

    Outer Diameter (OD): 0.236 in

Spécifications techniques
  • Réference unique.raychem-tracetek-tt1000
  • Famille de produitsRaychem North America
  • Groupe de produitsLeak Detection Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFluoropolymer
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Capteurs & Détecteurs
  • Code ETIMEC003249
  • Nom ETIMData and communication cable (copper)