Publier vos produits
Raychem TraceTek TTA-SIM-1A Alarm Module
Chemelex

Raychem TraceTek TTA-SIM-1A Alarm Module

Traduit par Google,

Module d'alarme TTA-SIM-1A

Le module d'interface de capteur primaire Raychem TraceTek TTA-SIM-1A permet de surveiller jusqu'à 150 m de câble. Il peut être utilisé comme unité d'alarme de détection de fuites autonome ou intégré à un réseau avec d'autres modules Raychem TraceTek TTSIM, TT-NRM ou TTDM-128. La sortie s'effectue par contacts de relais et par liaison série.

Spécification
  • Features

    • Easy set up, rugged polycarbonate enclosure
    • Simple operation: LEDs to indicate power, leak, cable trouble, and communication status; 60 dB audible alarm with silence button; volt-free contacts for alarm signaling; relay software selectable for normally energized or normally de-energized operation
    • Flexible interface options: simple twisted pair serial RS-485 communications up to 1200 m / 4000 ft with automatic protocol selection (MODBUS, Opto 22 and Metasys)

    Specifications

    Depth (D): 3.94 in

    Height (H): 4.72 in

    IP Rating: IP20

    NEMA Rating: 1 Indoor, electrical protection

    Operating Temperature: 32 - 122 °F

    Relay Contacts: SPDT, Form C

    Width (W): 9.44 in

Spécifications techniques
  • Réference unique.raychem-tracetek-tta-sim-1a
  • Famille de produitsRaychem North America
  • Groupe de produitsLeak Detection Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4.72
  • Largeur (pouces)9.44
  • Profondeur (pouces)3.96
En rapport
  • Matériel principalPolycarbonate
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)3.89
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Code ETIMEC001422
  • Nom ETIMPLC function/technology module