Le boîtier d'alarme incendie nVent CADDY avec plaque de montage est un boîtier à profondeur réglable avec revêtement en poudre pour le montage d'appareils d'alarme incendie et de stroboscopes, conçu pour les applications sur et entre les montants. Avec deux vis à l'intérieur du boîtier, les installateurs peuvent facilement s'adapter à différentes profondeurs après l'installation de cloisons sèches ou de dalles de plafond.
Disponible en trois options différentes, conçues pour une large gamme d'applications. Le TB425FB est destiné aux goujons de 2,5 po de profondeur. Le TB435FB est destiné aux goujons de 3 5/8 po de profondeur et plus. Le boîtier à quatre carrés avec un design décalé de ½ po est un ensemble prêt à installer pour les appareils et les stroboscopes qui ne nécessitent pas d'anneau de protection.
L'option TB425FBS est destinée aux profondeurs de montant de 3 5/8 po et plus. Le boîtier à quatre carrés sans conception décalée permet d'utiliser un anneau de boue pour le montage de petits appareils pour les cloisons sèches à une ou deux couches.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |