Publier vos produits
Dalle TTE
Dalle TTE
Dalle TTE
Dalle TTE
Dalle TTE
Dalle TTE
Dalle TTE
Dalle TTE
Dalle TTE
Dalle TTE

    Dalle TTE

    La dalle TTE® est un revêtement de sol perméable permettant l’infiltration naturelle des eaux pluviales sur des surfaces aménagées pour la circulation des véhicules et des personnes.
    O2D ENVIRONNEMENT a développé des systèmes végétalisés et minéraux pour la mise en œuvre de stationnements perméables, voies d’accès de parkings drainants, stationnements engazonnés, parkings drainants pavés ou gravier, voies d’accès pompiers végétalisées, cheminements piétons perméables accessibles PMR, cours intérieures etc.

    Avantages techniques de la dalle TTE® :
          - Résistance et répartition des charges
          Résistance à la charge statique exceptionnelle : 10 Newton/mm² (équivalent 1000 tonnes/m²). Répartition latérale des charges optimale grâce à la structure de la dalle, son système d’assemblage et sa large surface de contact au sol.

          - Modularité des remplissages sur un même socle
    Liberté de conception pour des calepinages intégrant l’usage et le parti-pris paysager : 100% végétalisés, engazonnés avec bandes de roulement pavées, damier pavé/gazon etc.

          - Protection du gazon
    14 mm d’épaisseur de parois d’alvéoles et niveau de remplissage préconisé à -1cm pour une protection optimale de la structure racinaire du gazon.

    Bénéfices environnementaux :
    - Préservation de la ressource en Eau
    - Réduction de l’effet d’îlot de chaleur urbain
    - Favorable à la biodiversité des sols

    Applications :
    - Stationnements végétalisés
    - Stationnements perméables pavés
    - Stationnements perméables gravier
    - Voies d’accès perméables VL
    - Voies d’accès Pompiers végétalisées
    - Stationnements perméables accessibles PMR
    - Cheminements piétons ou cycles

    Chaque système développé par O2D ENVIRONNEMENT est constitué du revêtement socle (la dalle TTE®), d’un remplissage et d’une composition de fondation adaptée.
    • Système TTE MULTIDRAIN : Dalle TTE® à engazonner + fondations Fertiles
    • Système O2D GREEN : Dalle TTE® pré-engazonnée + fondations Fertiles
    • Système O2D PAVE : Dalle TTE® à remplir de pavés + fondations Minérales
    • Système O2D MINERAL : Dalle TTE® à remplir de gravier + fondations Minérales
    Véritable éco-matériau, la dalle TTE® est produite à partir de déchets ménagers recyclés selon le système DUAL allemand. Elle est issue d’une chaîne de revalorisation d’excellence depuis la collecte des emballages plastiques domestiques jusqu’à la transformation industrielle. Recyclée, recyclable et réversible, elle s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire.
    Le système TTE® est préconisé dans le cadre de projets d’aménagements intégrant la gestion durable des eaux pluviales. C’est une alternative à l’enrobé poreux, aux dalles béton végétalisées ou encore aux pavés à joints enherbés. Il a été développé spécifiquement pour l’aménagement de parkings et voies d’accès perméables et végétalisés. Le système TTE® présente une réponse technique aux exigences de portance, d’infiltration et de pérennité du gazon, tout en permettant une intégration paysagère réussie grâce à la modularité de ses remplissages.

    Spécification
    • La dalle TTE® est disponible :
      - vide, à remplir de pavés (O2D PAVE), gravier (O2D MINERAL) ou à engazonner sur place (TTE MULTIDRAIN à engazonner)
      - pré-engazonnée (O2D GREEN)
      Le Pavé TTE® est un pavé béton spécialement conçu pour être inséré dans les alvéoles de la dalle TTE®. Il permet de réaliser les marquages et délimitations des stationnements, ou de créer des stationnements drainants 100% pavés, cheminements piétons ou cycles perméables, accessibles PMR.

      Informations techniques de la Dalle TTE®
      Dénomination du produit :
      Dalle TTE® MultidrainPlus

      Matériau :
      Domestic mixed plastic 100% recyclé et recyclable - système DUAL Allemand

      Dimensions :
      Env. L. 80 x l. 40 x H. 6cm (+/- 2mm), composée de 32 alvéoles de 8 x 8 cm (1 m² = 3,125 dalles)

      Coloris de la dalle :
      Gris anthracite (variable)

      Poids - à vide :
      Env. 9 kg / dalle, soit env. 28 kg / m² à vide

      Poids – pré-engazonnée :
      Env. 22 kg / dalle, soit env. 69 kg / m² engazonnée

      Dessus :
      Nervures striées antidérapantes de 2 mm d’épaisseur

      Dessous :
      Large appui en T de 4,2 cm env. - joint d’assemblage de 1,5 cm sur les côtés.

      Résistance à la charge statique :
      10 Newtons / mm² (équivalent à 1000 T / m²)

      Résistance au poinçonnement :
      > 100 kN sur une surface de diamètre 20 cm (conforme pour voie Pompiers) – Certification GINGER CEBTP

      Charge à l’essieu :
      20 Tonnes (147 kN) / bloc de 4 alvéoles vides (20 x 20 cm) - Certification TÜV SUD (Organisme de certifications officiel Allemand)

      Informations techniques du Pavé TTE®

      Dénomination du produit :
      Pavé béton TTE®

      Dimensions :
      L. 7,4 x l. 7,4 x H. 4,9 cm

      Coloris disponibles :
      gris, rouge, anthracite, jaune pierre, brun, blanc, vert, bleu, rose

      Poids :
      615 g / pavé

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dalle-tte
    • Famille de produitsGrid
    • Groupe de produitsEmplacements réservés
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enBelgique
    • Poids net (Kg)9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCPaving blocks
    • Code UNSPSC30171701
    • Code Uniclass 2015Ss_30_14
    • Description de l'Uniclass 2015Paving systems
    • Numéro OmniClass23-11 21 17
    • Titre OmniClassPaving Blocks

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord Océanie Afrique