Publier vos produits
Oatey Designline Decorative Linear Shower Drains
Oatey Designline Decorative Linear Shower Drains
Oatey Designline Decorative Linear Shower Drains
Oatey Designline Decorative Linear Shower Drains
    Oatey

    Oatey Designline Decorative Linear Shower Drains

    Traduit par Google,

    Ajoutez une touche d'élégance fonctionnelle à votre douche avec le caniveau de douche linéaire Oatey® Designline™. La longueur et la largeur du caniveau linéaire sont conçues pour un ajustement, une forme et une fonctionnalité optimaux dans une douche carrelée. Modifiez simplement la hauteur du caniveau de votre douche en ajustant les pieds de nivellement. L'adaptateur de sortie de 5 cm avec joint torique se fixe aux sorties de caniveau standard. Le caniveau est compatible avec les revêtements d'étanchéité en PVC et en CPE. Grâce à sa conception en pente, l'eau s'écoule uniformément vers la sortie du caniveau. Le panier à débris inclus sert de récupérateur de cheveux pour éviter les obstructions et est facilement accessible en retirant le couvercle du caniveau à l'aide de la clé de levage. L'étanchéité, la colle et la base du caniveau sont vendues séparément. Les produits Oatey ont gagné la confiance des plombiers professionnels depuis plus de 100 ans.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.oatey-designline-decorative-linear-shower-drains
    • Famille de produitsDrains
    • Groupe de produitsDrains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas