Publier vos produits
Oatey Designline Decorative Square Shower Drains
Oatey Designline Decorative Square Shower Drains
    Oatey

    Oatey Designline Decorative Square Shower Drains

    Traduit par Google,

    Ajoutez une touche d'élégance fonctionnelle à votre douche avec le caniveau de douche Oatey® Designline™. Ce caniveau central est conçu pour une adaptation, une forme et une fonctionnalité optimales dans une douche carrelée. Sa conception permet un réglage précis de la hauteur du caniveau sans rotation pour s'adapter à la pente du sol. L'adaptateur de sortie de 5 cm avec joint torique se fixe aux sorties de caniveau standard. Ce caniveau est compatible avec les revêtements d'étanchéité en PVC et en CPE. Grâce à son corps de caniveau incliné, l'eau s'écoule uniformément vers la sortie. Le panier à débris inclus sert de récupérateur de cheveux pour éviter les obstructions et est facilement accessible en retirant le couvercle du caniveau à l'aide de la clé de levage. L'étanchéité, la colle et la base du caniveau sont vendues séparément. Les produits Oatey ont gagné la confiance des plombiers professionnels depuis plus de 100 ans.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.oatey-designline-decorative-square-shower-drains
    • Famille de produitsDrains
    • Groupe de produitsDrains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas