Publier vos produits
Opus irregulier type normal
Opus irregulier type normal
Opus irregulier type normal
Opus irregulier type normal
Opus irregulier type normal

    Opus irregulier type normal

    2.4 sur 5 étoiles2.4(7 Avis)
    Opus irregulier en Porphyre du Trentino DelGorsa surface naturelle type normal ep. 2/5 cm diagonale moyenne 30 cm installé à opus irregulier (Rif. Cod. TM12NN)
    Spécification
    • REVÊTEMENT DE OPUS INCERTUM EN PORPHYRY Fourniture et pose de sols en Opus incertum en porphyre DelGorsa® ou Camparta, avec une surface en plane carrière, conformément aux caractéristiques de la “Marque de Porphyre Contrôlé du Trentino”, posés selon les indications fournies par le maître d'œuvre, réalisés en dalles d'épaisseur variable 2/5 cm, avec surface supérieur et inférieure en plan carrière, avec des dimensions diagonales minimales de 20 cm, posé de manière de l’opus incertum, sur un lit de pose d'une épaisseur de cm. 6, réalisée avec une couche de literie… (Splitflex® / Premflex®), selon UNI 11744-1: 2018 et la catégorie de portabilité véhiculaire. De plus, le sol doit avoir un coefficient de frottement conforme aux dispositions du décret présidentiel du 24 juillet 1996, n. 503 contenant des règles pour l'élimination des barrières architecturales dans les bâtiments, les espaces et les services publics. Le prix comprend et compense les frais pour la fourniture et la pose du lit de pose, le saupoudrage de surface avec du ciment dans un rapport d'au moins 6 kg/m², le battage, le nettoyage de surface avec de la sciure, la coupe, la ferraille, le scellement des interstices… (avec coulis de ciment prémélangé CemfugaXF4®), la conformité avec le marquage CE, la déclaration de performance (DOP/DDP) conformément aux dispositions du règlement UE 305/2011, et tout autre élément nécessaire pour donner le travail fini de manière professionnelle. a) Opus incertum normal (diagonale moyenne 30 cm) €/m2 ……
    Spécifications techniques
    • Réference unique.STONE_Mosaico_piano_naturale_TM12NN
    • Famille de produitsPORPHYRY STONE CRAZY PAVING
    • Groupe de produitsNatural stone surface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPierre
    • Matériel secondairePierre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)70
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCStone blocks
    • Code UNSPSC30131503