Publier vos produits
Pavé tête régulière 10x10x4/6 cm
Pavé tête régulière 10x10x4/6 cm
Pavé tête régulière 10x10x4/6 cm
Pavé tête régulière 10x10x4/6 cm
Pavé tête régulière 10x10x4/6 cm
Pavé tête régulière 10x10x4/6 cm

    Pavé tête régulière 10x10x4/6 cm

    Pavés en porphyre du Trentino DelGorsa surface naturelle tête régulière 10x10x4/6 cm et côtes éclatées ép. 4/6 cm installés en rangées parallèles ou orthogonales (Réf. Cod. TR1541010)
    Spécification
    • REVÊTEMENT EN PAVES DE PORPHYRE. Fourniture et pose de revêtements de sol en porphyre selon l'aspect et les dimensions choisis par le maître d'œuvre, en pavés de porphyre de type "DelGorsa®" ou "Camparta" selon les caractéristiques de la “Marque de Porphyre Contrôlé du Trentino”, avec surface naturelle et côtes latérales éclatées, couleur mélangée, posés selon les géométries ... (rangées parallèles / rangées orthogonales) ... sur un lit de pose d'une épaisseur de cm. 6, réalisé avec une couche de literie… (Splitflex® / Premflex®), selon la réglementation UNI 11744-1: 2018 et la catégorie de portabilité véhiculaire. Le prix s'entend comme comprenant et compensant les coûts pour l'approvisionnement et la pose du lit de pose, la formation des pentes nécessaires à l'évacuation des eaux de pluie, le mouillage et le battement simultané au moyen d'un vibrateur mécanique adéquat, le remplacement éventuel de pavés cassés ou détériorés en cours de construction, le scellement des interstices… (avec résine Flexyfuga® / avec coulis de ciment prémélangé CemfugaXF4®, avec sable minéral Ecofuga®), respect du marquage CE, déclaration de performance (DOP / DDP) selon les besoins par le règlement UE 305/2011, et tout autre élément nécessaire pour donner un travail fini en manière professionnelle. a) Pavés type 10/10 cm ep. 4/6 cm – couleur mélangé €/m2.......
    Spécifications techniques
    • Réference unique.STONE_cubetti_a_testa_regolare_TR1541010
    • Famille de produitsPORPHYRY STONE CUBES
    • Groupe de produitsRegular head stone cubes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Largeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalPierre
    • Matériel secondairePierre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)100
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCStone blocks
    • Code UNSPSC30131503