Publier vos produits
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
    Archivé

    Linear slot diffuser BF.USA

    Linear slot diffuser without frame.

    Spécification
    • Linear slot diffuser without frame. This diffuser is equipped with 3 possible types of concealed fixing systems. Manually adjustable air deflection blades allows to change the jet direction.Construction in natural anodized extruded aluminum profiles.On request: RAL colors scale painting.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bf-usa
    • Famille de produitsDiffuser
    • Groupe de produitsBF
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 41 00
    • Titre OmniClassHVAC Air Terminals