Publier vos produits
OFM 33378 Core Collection Edge Series 78" Modern Wood Conference Table
OFM 33378 Core Collection Edge Series 78" Modern Wood Conference Table
OFM 33378 Core Collection Edge Series 78" Modern Wood Conference Table
    OFM

    OFM 33378 Core Collection Edge Series 78" Modern Wood Conference Table

    Traduit par Google,

    OFM 33378 Table de conférence en bois moderne de 78 po de la série Edge de la collection Core.

    L'ambiance industrielle de la série Edge est conçue avec la fonction, le style et la durabilité à l'esprit. Cette table de conférence de 78" apportera une élégance moderne à votre bureau ou espace de travail. La simplicité du design complète également n'importe quel espace de vie et peut être utilisée comme table de salle à manger minimaliste. Le plateau en bois d'orme de 2" d'épaisseur avec une teinte de noyer et le naturel la texture des nœuds de tissage dans le bois donne un accent intemporel. Les pieds en acier de calibre 10 avec un cadre entièrement en acier offrent une structure extrêmement durable et des patins de nivellement réglables sur les quatre pieds maintiennent la table en place pour s'assurer qu'aucun dommage n'est causé au sol. L'hommage terreux de cette grande table est un ajout parfait à n'importe quel espace et est couvert par la garantie à vie limitée OFM.

    Table de conférence : stratégiquement conçue pour compléter à la fois un bureau et un espace de vie ; le style simple et neutre de ces tables est intemporel et apportera une touche industrielle à n'importe quel espace.
    BUREAU MODERNE : Cette table de conférence est conçue pour être polyvalente. L'hommage terreux que ces tables fournissent accentuera et ornera tout ce qui appartient à l'espace.
    MOBILIER DE BUREAU DURABLE : Utilisant les pieds en acier de calibre 10 avec une finition marron antique et le bord en bois de 5,1 cm d'épaisseur, structure votre espace avec un look industriel.
    Table en bois : couchez dans la chaleur avec le plateau en bois d'orme massif teinté noyer. La texture et la conception du tissage des nœuds dans le bois s'intégreront parfaitement dans n'importe quel espace.
    BUREAU AVEC GARANTIE : La stabilité est une priorité, c'est pourquoi le bureau est fabriqué avec un cadre entièrement en acier. Soutenu par la garantie à vie limitée OFM.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Interior Leg Space: 67" W x 27" H
      Overall Depth: 39.50"
      Overall Height: 30"
      Overall Width: 78.50"
      Assembled Product Weight: 155 lbs
      Carton Size: 5" H x 43" W x 82" L
      Carton Cube: 10.202546
      Ship Weight: 162
      LTL Class: 70
      LTL NMFC Code: 82103
      Harmonized Tariff Code: 9403.90.8061
      Ground Shippable: No

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OFM-33378-Core-Collection-Edge-Series-78in-Modern-Wood-Conference-Table
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsTables
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-01-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)30
    • Largeur (pouces)78.5
    • Profondeur (pouces)39.5
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings