Publier vos produits
OFM 70003 Core Collection 44" Modern Console Table with Shelf
OFM 70003 Core Collection 44" Modern Console Table with Shelf
OFM 70003 Core Collection 44" Modern Console Table with Shelf
    OFM

    OFM 70003 Core Collection 44" Modern Console Table with Shelf

    Traduit par Google,

    OFM 70003 Core Collection Table console moderne 44" avec étagère.

    La simplicité moderne à son meilleur, la table console moderne OFM Core Collection 44" avec étagère offre un look épuré avec la fonctionnalité dont vous avez besoin. Les lignes modernes de cette table de canapé se fondront parfaitement dans les salons, les espaces de loisirs, les halls et les zones de réception. Le plateau en stratifié robuste de 1,5 po d'épaisseur offre une table robuste, avec une ambiance moderne, qui est rapide et facile à assembler et à nettoyer. Cette table basse comporte une étagère inférieure qui peut être utilisée pour ranger ou afficher des articles. La table est livrée avec des patins de nivellement réglables pour aider à tenir compte des sols inégaux et ne marquent pas. Cette table d'appoint mesure 14 po P x 44 po L x 29 po H et peut supporter jusqu'à 210 lb. La table console s'associe facilement avec des tables basses et des tables de bout assorties pour un look complet et est soutenue par la durée de vie limitée OFM pour votre tranquillité d'esprit.

    La TABLE CONSOLE MODERNE s'intègre parfaitement dans les salons, les espaces de loisirs, les halls et les zones de réception. Le plateau en stratifié de 1,5 po d'épaisseur offre une surface de table robuste et moderne.
    L'ASSEMBLAGE RAPIDE ET FACILE fait un usage précieux de votre temps. Cette table de canapé se marie facilement avec les tables basses et d'appoint assorties pour un look complet.
    L'ÉTAGÈRE DE STOCKAGE OU D'AFFICHAGE donne à la table des fonctionnalités supplémentaires. La surface de la table est en stratifié et peut être facilement nettoyée avec un chiffon humide.
    LA TABLE MESURE 14" P x 44" L x 29" H et peut supporter jusqu'à 210 lb de poids et dispose de patins de nivellement réglables non marquants pour tenir compte des sols inégaux.
    couvre ce tableau avec l'OFM Limited Lifetime pour la tranquillité d'esprit.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Product Dimensions 14" x 44" x 28.7"
      Item Weight 19.4 lbs
      Shipping Weight 43 lbs (View shipping rates and policies)
      Manufacturer OFM
      ASIN B07V5QWCTB
      Item model number 70003-BLK-ESP

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OFM-70003-Core-Collection-44in-Console-Table-with-Shelf
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsTables
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-01-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)29
    • Largeur (pouces)44
    • Profondeur (pouces)14
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment