Publier vos produits
OFM ESS-3083 Essentials Collection Racing Style Gaming Chair
OFM ESS-3083 Essentials Collection Racing Style Gaming Chair
OFM ESS-3083 Essentials Collection Racing Style Gaming Chair
    OFM

    OFM ESS-3083 Essentials Collection Racing Style Gaming Chair

    Traduit par Google,

    Chaise de jeu de style course OFM Essentials Collection (ESS-3083).

    CHAISE DE JEU INFORMATIQUE : Une chaise de style voiture de course qui offre luxe et confort, qu'elle soit utilisée pendant des sessions de jeu intenses ou de longues journées de travail.
    CHAISE PIVOTANTE ERGONOMIQUE: Avec un rembourrage segmenté profilé, un appui-tête rembourré intégré et des accoudoirs rembourrés, cette chaise de jeu vidéo à petit cadre offre un soutien et un confort de qualité pendant des heures de jeu.
    CHAISE DE COURSE RÉGLABLE: Comprend un réglage de la hauteur, un contrôle de la tension d'inclinaison centrale, des bras rembourrés à boucle fixe et une rotation à 360 degrés.
    CHAISE EN CUIR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE: Rembourrée en cuir SofThread et en maille sandwich contrastante pour un style agressif et une sensation de fraîcheur. Disponible en couleurs de maille noir, bleu, gris, vert, violet, rouge, blanc.
    MOBILIER DE BUREAU DURABLE : Cette chaise robuste à petit cadre est couverte par la garantie à vie limitée d'OFM.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Arm Height: 24.80" - 29.50"
      Back Size: 17.125" W x 23.83" H
      Exterior Arm Width: 22.83"
      Interior Arm Width: 18.11"
      Overall Depth: 27.75"
      Overall Height: 38.25" - 43"
      Overall Width: 25"
      Seat Height: 17.5" - 22"
      Seat Size: 17.75" W x 17.33" D

      Five-star base for increased durability

      250 lb. weight capacity

      Carton Size: 25" H 11" W 25" L

      Carton Cube: 3.978587

      Ship Weight: 30

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OFM-ESS-3083-Essentials-Collection-Racing-Style-Gaming-Chair
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-01-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)43
    • Largeur (pouces)25
    • Profondeur (pouces)27.75
    En rapport
    • Matériel principalCuir
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings