Publier vos produits
Mandarina XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Mandarina XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Mandarina XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Mandarina XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Mandarina XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Mandarina XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Mandarina XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Mandarina XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Mandarina XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf

    Mandarina XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf

    Traduit par Google,

    Pouf d'extérieur de OGO Furniture, confortable, avec une texture agréable.

    Léger, moelleux, original et amusant. Avec une telle description, il ne pourrait s'agir que de nos Mandarines. Un détail cosy et joyeux qui donnera vie à n'importe quel espace, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Ce siège – disponible en différentes tailles et couleurs – offre plus de possibilités que jamais.

    Conçu par Nacho Timón

    Vous pouvez utiliser nos produits pour planifier votre projet et en générer des images rendues sans aucun problème, mais vous devez tenir compte du fait que les produits OGO FURNITURE sont protégés par la propriété industrielle et intellectuelle, vous ne pouvez pas apporter de modifications en 3D et vous devez donner crédit à la marque. Si vous avez des questions ou une demande de devis, j'apprécierais que vous nous écriviez un e-mail à design@ogofurniture.com
    Cordialement. L'équipe OGO MEUBLES.

    Spécification
    • Product family comprising two different sizes of Mandarina: MXL and MXXL, as well as the Compact Mandarina which present the Silvertex fabric instead of AGORA 3D and a compact interior. Exterior pouf, comfortable, with a pleasant texture. Available in a wide range of colors, including an image of the catalog inside the family parameters. Measures (mm/inches) : -MXL ( 3 KG ) Width: 600 / 23,6" Depth: 600 / 23,6" Height: 380 / 15" -MXXL ( 3,5 KG ) Width: 700 / 27,6" Depth: 700 / 27,6" Height: 430 / 17" -M Compact ( 7 KG ) Width: 700 / 27,6" Depth: 700 / 27,6" Height: 430 / 17"
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pouf-seating-mandarina-ogo-furniture-outdoor
    • Famille de produitsMandarina
    • Groupe de produitsOutdoor pouf
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Matériel secondairePolystyrène
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Seating
    • Numéro OmniClass23-11 29 13
    • Titre OmniClassExterior Seating