Publier vos produits
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf

    Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf

    Traduit par Google,

    Pouf multidisciplinaire d'OGO Furniture, disponible en deux tailles différentes.

    C'est un siège léger qui s'adapte à tout type de décoration. Le design de PERLA est polyvalent et disponible en différentes couleurs, ce qui vous permet de le combiner et de l'adapter à n'importe quel espace. Une pièce sereine qui, bien que discrète, donnera de jolies taches de couleur aux alentours.

    Conçu par Nacho Timón

    Vous pouvez utiliser nos produits pour planifier votre projet et en générer des images rendues sans aucun problème, mais vous devez tenir compte du fait que les produits OGO FURNITURE sont protégés par la propriété industrielle et intellectuelle, vous ne pouvez pas apporter de modifications en 3D et vous devez donner crédit à la marque. Si vous avez des questions ou une demande de devis, j'apprécierais que vous nous écriviez un e-mail à design@ogofurniture.com
    Cordialement. L'équipe OGO MEUBLES.

    Spécification
    • Product family comprising two different sizes of Perla: PLAL and PLAXXL, as well as the Compact Mandarina which present the Silvertex fabric instead of AGORA 3D and a compact interior. Exterior pouf, comfortable, with a pleasant texture. Available in a wide range of colors, including an image of the catalog inside the family parameters. Measures (mm/inches) : -PLAXL ( 2 KG ) Width: 520 / 20,6" Depth: 520 / 20,6" Height: 380 / 15" -PLAXXL ( 5 KG ) Width: 650 / 25,6" Depth: 650 / 25,6" Height: 450 / 17,7" -PLA Compact ( 6,5 KG ) Width: 490 / 19,3" Depth: 490 / 19,3" Height: 380 / 15"
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pouf-seating-perla-ogo-furniture-outdoor
    • Famille de produitsPerla
    • Groupe de produitsOutdoor pouf
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Matériel secondairePolystyrène
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Seating
    • Numéro OmniClass23-11 29 13
    • Titre OmniClassExterior Seating