Publier vos produits
FENCE BD27,5 Freestanding table
FENCE BD27,5 Freestanding table
FENCE BD27,5 Freestanding table
FENCE BD27,5 Freestanding table
FENCE BD27,5 Freestanding table
FENCE BD27,5 Freestanding table
FENCE BD27,5 Freestanding table
    Ohlson

    FENCE BD27,5 Freestanding table

    Traduit par Google,

    Table autoportante qui s'adapte à la grande majorité des meubles et qui convient particulièrement à la famille FENCE, bien sûr.

    Une jolie table qui peut être placée devant ou à côté du canapé.

    Il est également agréable de commencer par un banc avec une table intégrée.

    Spécification
    • WIDTH 27,5 cm 

      DEPTH 55 cm

      STAND 

      Square tube in silver-white or black lacquer is standard

      Optional RAL on request

      TABLE TOP

      Ash veneer on plywood

      Natural alt white or black varnish

      Optional NCS on request

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FENCE-bd27-5-table-copy
    • Famille de produitsFENCE
    • Groupe de produitsTable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)850
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalFrêne
    • Matériel secondaireMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier