Publier vos produits
500 Access Ladder
O'Keeffe's
Archivé

500 Access Ladder

4.7 sur 5 étoiles4.7(95 Avis)

Standard Duty Channel Rail Fixed Access Ladder. Standard duty ladder that provides low-cost roof or mezzanine access. Lightweight and maintenance-free aluminum construction. 1-1/4″ patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction. Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions. Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load. Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available. Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for additional cost.

Spécifications techniques
  • Réference unique.500-access-ladder
  • Famille de produitsLadders
  • Groupe de produitsAccess Ladders
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Échelles
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Nom UNSPSCLadders
  • Code UNSPSC30191501
  • Code Uniclass 2015Pr_25_30_85_02
  • Description de l'Uniclass 2015Access ladders
  • Code CSI MasterFormat 201405 51 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Vertical Metal Ladders
  • Numéro OmniClass23-21 29 19 23 15
  • Titre OmniClassLadders
  • Code CSI UniFormat IIC2010
  • Titre CSI UniFormat IIStair Construction