Publier vos produits
501 Heavy Duty Tubular Rail Fixed Access Ladder
O'Keeffe's

501 Heavy Duty Tubular Rail Fixed Access Ladder

Traduit par Google,

Échelle d'accès fixe en aluminium robuste avec rail en U

Spécification
  • Features and Benefits

    • Heavy Duty Channel Rail Fixed Aluminum Access Ladder.
    • Recommended for heights over 15 feet or when a Security Door is required.
    • Lightweight and maintenance-free aluminum construction
    • 1-1/4" patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction.
    • Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
    • Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load.
    • Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available.
    • Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for additional cost.

    Typical Uses

    • Access to interior roof or floor hatch
    • Elevator pit and manhole access
    • Door/wall hatch access
Spécifications techniques
  • Réference unique.ladder-access-501
  • Famille de produitsConstruction
  • Groupe de produitsVertical Ladders
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Échelles
  • Code Uniclass 2015Pr_25_30_85_02
  • Description de l'Uniclass 2015Access ladders
  • Code CSI MasterFormat 201405 51 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Ladders
  • Numéro OmniClass23-17 23 15
  • Titre OmniClassLadders