Publier vos produits
Heavy Duty Fixed Aluminum Wall Ladders
Heavy Duty Fixed Aluminum Wall Ladders
Heavy Duty Fixed Aluminum Wall Ladders
Heavy Duty Fixed Aluminum Wall Ladders

    Heavy Duty Fixed Aluminum Wall Ladders

    4.5 sur 5 étoiles4.5(34 Avis)
    Traduit par Google,

    Cette échelle résout :

    • Échelle murale verticale pour accès au toit ou accès à la trappe de toit
    • Accès au toit via une passerelle, une trappe de toit, un dépassement ou une sortie latérale
    • Traversée par parapet et échelle de retour
    • Système antichute disponible (requis pour les hauteurs supérieures à 24')

    Réduire les coûts et augmenter la qualité

    Réduisez les coûts d'entretien en utilisant une échelle en aluminium qui est naturellement résistante à la corrosion avec un minimum d'entretien ou d'entretien continu par rapport aux échelles en acier qui se corrodent avec le temps. Réduisez les coûts d'installation en utilisant une échelle en aluminium qui pèse le tiers du poids de l'acier, elle est donc plus facile à installer et nécessite moins d'équipement. L'aluminium est très résistant et est utilisé dans les avions, les voitures, les camions, les bus, les trains et les bâtiments.

    Réduire les risques

    Avec plus de 75 ans d'expérience dans la fourniture de solutions d'accès, nous connaissons les codes et sommes experts dans ce domaine. Les unités sont construites pour respecter ou dépasser les critères de conception OSHA 1910 Subpart D et ANSI A14.3. Sans la bonne échelle, il pourrait y avoir des blessures, des responsabilités et des pertes d'argent, ce qui met en jeu la réputation et la vie des entreprises.

    Matériau esthétique et durable

    La finition standard de l'usine d'aluminium ne rouillera pas et ne tachera pas la structure environnante. Le revêtement en poudre est disponible pour correspondre à l'environnement ou se démarquer pour la sécurité. L'anodisation transparente est disponible pour augmenter la résistance à la corrosion, à l'abrasion et à l'usure. De plus, l'aluminium est recyclable à 100 % et conserve ses propriétés indéfiniment.

    Détails clés de l'échelle

    • Les marches mesurent 2-1/4" et ont été testées pour résister à une charge de 1500 # sans défaillance
    • Les bords des marches et des rails latéraux sont arrondis pour offrir une prise plus confortable et plus puissante pour les mains et les pieds
    • Les marches sont profondément dentelées pour maximiser la traction des mains et des pieds
    • Le montage hors sol est standard (les supports de sol sont en option)
    • Espacement des supports muraux de 10' (l'espacement des supports muraux de 4' est standard)
    • Garantie de 5 ans
    Spécification
    • SECTION 05 51 33.13

      METAL STAIRS AND LADDERS

      PART 1 GENERAL

      1.1 SECTION INCLUDES

      A. Aluminum Heavy Duty Fixed Vertical Ladders.

      1.2 RELATED SECTIONS

      A. Section 05 12 00 - Structural Steel Framing: Roof structure and opening support.

      B. Section 05 55 00 - Metal Stair Treads and Nosings: Miscellaneous metal supports.

      C. Section 06 10 00 - Rough Carpentry: Roof framing and opening support.

      D. Section 07 42 00 - Wall Panels: Roof curb flashing.

      1.3 REFERENCES

      A. ANSI A14.3 : Ladders - Fixed - Safety Requirements.

      B. OSHA 1910.23: Ladders.

      C. OSHA 1910.28: Duty to have fall protection and falling object protection.

      D. OSHA 1910.29: Fall protection systems and falling object protection-criteria and practices.

      1.4 SUBMITTALS

      A. Submit under provisions of Section 01 30 00.

      B. Manufacturer's data sheets on each product to be used, including:

      1. Preparation instructions and recommendations.

      2. Storage and handling requirements and recommendations.

      C. Shop Drawings for Ladders:

      1. Plan and section of ladder installation.

      1.5 DELIVERY, STORAGE, AND HANDLING

      A. Store products in manufacturer's unopened packaging until ready for installation.

      B. Store products inside under cover until installation. If stored outside, store under a tarp or suitable cover.

      1.6 WARRANTY

      A. Limited Warranty: Five years against defective material and workmanship, covering parts only, no labor or freight. Defective parts, if deemed so by the manufacturer, will be replaced at no charge, freight excluded, upon inspection at manufacturer's plant which warrants same.

      PART 2 PRODUCTS

      2.1 MANUFACTURERS

      A. Manufacturer: Precision Ladders, LLC, which is located at: P. O. Box 2279 ; Morristown, TN 37816-2279; Toll Free Tel: 800-225-7814; Tel: 423-586-2265; Email: info@PrecisionLadders.com; Web: www.PrecisionLadders.com

      B. Requests for substitutions will be considered in accordance with provisions of Section 01600.

      2.2 ALUMINUM FIXED VERTICAL LADDER

      A. Aluminum Heavy Duty Fixed Vertical Ladder and Components: Ladder, fall arrest system, walk-thru, side rails, cage, rest platforms, floor mounting brackets, security doors, security gates and finishes.

      1. Model: Model FLH-*** (*** = vertical height in inches) Aluminum Heavy Duty Fixed Vertical Ladder as manufactured by Precision Ladders, LLC.

      2. Capacity: Unit shall support a 1,500 lb (680 kg) loading without failure, and individual treads shall withstand a 3,000 lb (1361 kg) loading without failure.

      3. Performance Standard: Units designed and manufactured to meet or exceed ANSI A14.3, OSHA 1910.23, OSHA 1910.28 and OSHA 1910.29.

      B. Components:

      1. Ladder Stringer: 3 inch by 1 inch by 1/8 inch (64 mm by 27 mm by 3 mm) extruded 6005-T5 aluminum tubing. Pitch: 90 degrees.

      2. Ladder Tread: 2-1/4 inch by 3/4 inch by 1/4 inch (57 mm by 19 mm by 6 mm) extruded 6005-T5 aluminum with deeply serrated top surface.

      3. Ladder Mounting Bracket: 8-1/2 inch by 2 inch by 3 inch by 1/4 inch thick (216 mm by 51 mm by 76 mm by 6 mm) aluminum angle.

      4. Fall Arrest System: Complete system with rail, sleeves, and harness to limit any fall to 6 inches (152 mm). Removeable Post for Hatch Access Ladders with Fall Arrest System. Harness by others.

      5. Walk-Thru:

      a. Handrails: 1-1/4 inch (32 mm) aluminum square tube with rounded edges.

      b. Side Rails: 42 inch (1067 mm) side rail extension for through ladder exits.

      c. Flared: 30 inches wide for ladders with fall arrest system

      6. Safety Cage:

      Vertical and horizontal bars: 1/4 inch by 2 inch (6 mm by 51 mm) 6005-T5 aluminum flat bar.

      7. Rest Platform:

      a. Bar grating.

      b. Platform Size: 30” inches by 48 inches (762 mm by 1219 mm) standard.

      c. Toe Boards. 6005 T-5 aluminum.

      d. Handrails: 1-1/4 inch (32 mm) aluminum square tube 42 inches (1067 mm) high.

      8. Security Door: 0.125 inch (3 mm) 3003-H14 aluminum panel 84 inches (2134 mm) tall with padlock provision.

      9. Security Gate: Hinged gate at bottom of cage with padlock provision.

      10. Floor Brackets: Floor bracket at foot of each stringer, 3 by 2 by 1/4 inch (76 by 51 by 6 mm).

      11. Finishes:

      a. Standard: Mill finish on aluminum ladder components.

      b. Optional Finishes

      1. Powder Coated

      2. Clear Anodized

      2.3 FABRICATION

      A. Completely fabricate ladder ready for installation before shipment to the site.

      PART 3 EXECUTION

      3.1 EXAMINATION

      A. If substrate preparation is the responsibility of another installer, notify Architect of unsatisfactory preparation before proceeding.

      B. Examine materials upon arrival at site. Notify the carrier and manufacturer of any damage.

      3.2 INSTALLATION

      A. Install in accordance with approved submittals.

      3.3 PROTECTION

      A. Protect installed products until completion of project.

      B. Touch-up, repair or replace damaged products before Substantial Completion.

      END OF SECTION

    Spécifications techniques
    • Réference unique.heavy-duty-fixed-ladders
    • Famille de produitsLadders
    • Groupe de produitsHeavy Duty Fixed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Échelles
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000616
    • Nom ETIMRunged ladder
    • Nom UNSPSCLadders
    • Code UNSPSC30191501
    • Code Uniclass 2015TE_20_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Ladders and steps
    • Code CSI MasterFormat 201405 51 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Ladders
    • Numéro OmniClass23-17 23 15
    • Titre OmniClassLadders