Publier vos produits
503 Tubular Rail High Parapet Access Ladder with Platform and Return
O'Keeffe's

503 Tubular Rail High Parapet Access Ladder with Platform and Return

Traduit par Google,

Échelle d'accès à parapet haut avec rail tubulaire 503, plateforme et retour.

Spécification
  • Features and Benefits

    • Provides easy ladder-to-roof access over high parapets
    • Lightweight and maintenance-free aluminum construction
    • 1-1/4" patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction.
    • Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
    • Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load.
    • Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available.
    • Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for additional cost.

    Typical Uses: Exterior ladder parapet access with platform and return.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ladder-access-503
  • Famille de produitsConstruction
  • Groupe de produitsVertical Ladders
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Échelles
  • Code Uniclass 2015Pr_25_30_85_02
  • Description de l'Uniclass 2015Access ladders
  • Code CSI MasterFormat 201405 51 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Ladders
  • Numéro OmniClass23-17 23 15
  • Titre OmniClassLadders