Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
okeeffes/products/39899a8a-9773-4fe9-9c74-8505849317de
Page d'accueil
Catégories
Construction
Échelles
504 Tubular Rail Low Parapet Access Ladder with Walk-Through-Rail Extensions
Disponible en États-Unis
O'Keeffe's
Suivre
504 Tubular Rail Low Parapet Access Ladder with Walk-Through-Rail Extensions
Traduit par Google,
Voir l'original
Échelle d'accès à parapet bas avec rambarde tubulaire et rallonges de rambarde traversantes
Télécharger
Spécification
Spécification
Features and Benefits
Provides easy ladder-to-roof access to a flat or low parapet roof.
Lightweight and maintenance-free aluminum construction.
1-1/4" patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction.
Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load.
Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available.
Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for additional cost.
Typical Uses
Exterior access to docks, decks, platforms and mezzanines with no existing handrails
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
ladder-access-504
Famille de produits
Construction
Groupe de produits
Vertical Ladders
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2026-09-14
Numéro d'édition
1
Liens
Liens
URL du produit
http://okeeffes.com/products/504-access-ladder/
Instructions d'installation
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/504.pdf
Certification du produit
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/Okeeffes_Ladder_Specs6.pdf
Description technique
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/Okeeffes_Ladder_Specs6.pdf
En rapport
En rapport
Conçu en
États-Unis
Fabriqué en
États-Unis
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Construction - Échelles
Code Uniclass 2015
Pr_25_30_85_02
Description de l'Uniclass 2015
Access ladders
Code CSI MasterFormat 2014
05 51 33
Titre CSI MasterFormat 2014
Metal Ladders
Numéro OmniClass
23-17 23 15
Titre OmniClass
Ladders
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
États-Unis
Produits similaires
O'Keeffe's
500 Standard Duty Channel Rail Fixed Access Aluminum Ladder
Télécharger
O'Keeffe's
501 Heavy Duty Tubular Rail Fixed Access Ladder
Télécharger
Precision Ladders, LLC
Heavy Duty Fixed Aluminum Wall Ladders
4.5
(
34
)
Télécharger
FAKRO
USA Scissor attic ladders LST | FAKRO
3.5
(
16
)
Télécharger
FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
3.3
(
6
)
Télécharger
Precision Ladders, LLC
Standard Duty Fixed Aluminum Wall Ladders
4.1
(
7
)
Télécharger