Publier vos produits
533 Cage Ladder with High Parapet Access, Platform and Return
O'Keeffe's

533 Cage Ladder with High Parapet Access, Platform and Return

Traduit par Google,
Accès par parapet haut avec plateforme et retour
Spécification
  • Features and Benefits

    • Provides easy ladder to roof access over high parapets.
    • Recommended for use in high or hazardous locations such as areas in close proximity to the roof edge or high-voltage power lines.
    • Lightweight and maintenance-free aluminum construction
    • 1-1/4" patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction.
    • Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
    • Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available.
    • Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for an additional cost.

    Typical Uses: Exterior parapet access with platform and return

Spécifications techniques
  • Réference unique.ladder-cage-533
  • Famille de produitsConstruction
  • Groupe de produitsVertical Ladders
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Échelles
  • Code Uniclass 2015Pr_25_30_85_02
  • Description de l'Uniclass 2015Access ladders
  • Code CSI MasterFormat 201405 51 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Ladders
  • Numéro OmniClass23-17 23 15
  • Titre OmniClassLadders