Publier vos produits
522 Aluminum Ships Ladder with Platform & Return - with 75° Angle
O'Keeffe's

522 Aluminum Ships Ladder with Platform & Return - with 75° Angle

Traduit par Google,
Échelle de navire avec plateforme et retour (75°)
Spécification
  • Features and Benefits
    • Provides easy roof to roof or crossover access over pipes, ducts, equipment, etc.
    • Available 60° and 75° standard angles. Other angles and custom designs are available upon request. Provides easy ladder to roof access to a flat or low parapet roof.
    • Lightweight and maintenance-free aluminum construction.
    • Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
    • Standard floor mounted bracket included. Options for seismic bracket also available.
    • Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for an additional cost.
    Typical Uses
    • Access to docks, decks, platforms and mezzanines, mechanical equipment, maintenance doors etc.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ladder-ship-522
  • Famille de produitsConstruction
  • Groupe de produitsShip’s Ladders
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Échelles
  • Code Uniclass 2015Pr_25_30_85_02
  • Description de l'Uniclass 2015Access ladders
  • Code CSI MasterFormat 201405 51 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Ladders
  • Numéro OmniClass23-17 23 15
  • Titre OmniClassLadders