OPUS COMPOSITUM BIO- SKIM COAT 0-2
Skim coat based on natural hydraulic lime NHL 5
Traduit par Google,
OPUS COMPOSITUM BIO-SKIM COAT 0-2 est un enduit de lissage hydrofuge renforcé de fibres, à base de chaux hydraulique naturelle NHL 5. Écologique et respirant, il est conforme à la norme EN 459-1. Finition « génie civil » pour une utilisation intérieure et extérieure. Facile, rapide et économique à appliquer, il offre une excellente adhérence aux supports, une bonne respirabilité, une forte résistance mécanique et aux intempéries, une grande durabilité et un pouvoir couvrant élevé. Disponible en 12 teintes de base et 6 teintes vives. Les teintes de base, douces et veloutées, rappellent les nuances traditionnelles des peintures à la chaux et aux terres naturelles ; les teintes vives confèrent aux surfaces un aspect éclatant. Haute stabilité aux UV. Il peut être utilisé pour le nivellement et les finitions de génie civil, en intérieur comme en extérieur, dans les bâtiments civils et industriels.