Publier vos produits
OPUS COMPOSITUM STRUKTURA 10
Fibre-reinforced structural plaster – pre-mixed, based on natural hydraulic lime
NHL 5

OPUS COMPOSITUM STRUKTURA 10 Fibre-reinforced structural plaster – pre-mixed, based on natural hydraulic lime NHL 5

Traduit par Google,
OPUS COMPOSITUM STRUKTURA 10 est un enduit structurel en poudre, renforcé de fibres et prémélangé, à base de chaux hydraulique naturelle pure NHL 5. Écologique et respirant, il est conforme à la norme EN 459-1. Adapté à une utilisation intérieure et extérieure, il s'applique manuellement ou à la machine. Facile d'utilisation, il est particulièrement recommandé pour les travaux de restauration et de construction de bâtiments historiques et artistiques. Il offre une excellente adhérence aux supports, une perméabilité élevée à la vapeur d'eau et une prise avec de faibles contraintes internes. Sa formulation spécifique le rend non toxique, résistant aux sulfates, pauvre en sels solubles et mécaniquement résistant. L'environnement caustique de sa matrice contribue au confort intérieur en créant des conditions aseptiques. Il convient aux murs et plafonds intérieurs et extérieurs des bâtiments civils et des structures d'importance historique ou architecturale. Il peut être utilisé comme mortier de pose ou comme enduit structurel pour le renforcement des murs en maçonnerie.
Spécifications techniques
  • Réference unique.OPUS-COMPOSITUM-STRUKTURA-10
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-04-23
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales