Publier vos produits
Olympus CRM System CVT structural consolidation systems CE
Olympus CRM System CVT structural consolidation systems CE
Olympus CRM System CVT structural consolidation systems CE

    Olympus CRM System CVT structural consolidation systems CE

    Traduit par Google,

    Renforcement structurel de la maçonnerie avec les systèmes FRCM et CRM certifiés CVT. Le patrimoine historique et artistique de notre pays est représenté par de nombreuses structures en maçonnerie, tant en termes de bâtiments privés que de structures d'intérêt monumental. De nombreuses structures nécessitent des travaux de consolidation structurelle, et de nombreux événements sismiques ont causé des dommages aux bâtiments, rendant nécessaires des travaux de récupération. Afin de garantir aux structures de maçonnerie un niveau de performance adéquat, OLYMPUS propose le nouveau système Olympus STONE qui, grâce à l'utilisation de filets en fibre de verre, préformés en GFRP, permet d'augmenter les caractéristiques mécaniques des éléments de maçonnerie. Les systèmes de consolidation obtenus grâce à l'installation de filets en fibre de verre de la gamme OLY STONE, permettent de remédier facilement aux déficits structurels affectant les structures verticales, permettant, contrairement aux interventions réalisées avec des matériaux traditionnels, un caractère invasif réduit et une grande durabilité dans le temps. solutions : _Systèmes FRCM _Systèmes CRM _Systèmes FACE VIEW.

    Spécification
    • A95057 a. _ A95057 b. _ A95059 a. _ A95057 c.

      INSTRUCTION FOR INSTALLATION: 1) Demolition of the existing plaster until the masonry surface is reached for the portion to be reinforced. 2) Thorough cleaning from dust, oil and paint of the masonry substrate to which the reinforcement system is to be applied. 3) Washing and wetting of the surface until saturated. 4) Application by trowel or spray with a suitable plastering machine of a first layer of mortar of the type OLY WALL STRUKTURA or OLY GROUT T4/F3 following the instructions in the respective data sheets. 5) Application over the previous "fresh" layer of mortar of OLY MESH GLASS CRM mesh, taking care to ensure an overlap between adjacent strips of at least 15-20 cm. 6) Application by trowel or by spraying with a suitable plastering machine of a second layer of mortar of the type OLY WALL STRUKTURA or OLY GROUT T4/F3 following the instructions given in the respective data sheets. Note: In the case of reinforcement on a single face of the masonry or on two faces but in the presence of bagged masonry or unconnected or inadequately connected faces, it is necessary to use connectors from the OLY CONNECT line at the rate of 2-4 connectors per m2.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CRM
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-10-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalRenfort acier
    • Matériel secondaireMortier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures