Publier vos produits
Olympus FRP System CVT structural reinforcement systems
Olympus FRP System CVT structural reinforcement systems
Olympus FRP System CVT structural reinforcement systems
Olympus FRP System CVT structural reinforcement systems
Olympus FRP System CVT structural reinforcement systems
Olympus FRP System CVT structural reinforcement systems

    Olympus FRP System CVT structural reinforcement systems

    Traduit par Google,
    Consolidation structurelle et adaptation sismique avec des systèmes FRP certifiés CVT. La sécurité structurelle et la réhabilitation sismique des bâtiments en maçonnerie sont des questions d’actualité et d’importance pertinente au sein de la société civile. De nombreuses structures nécessitent des interventions de renforcement structurel et de nombreux événements sismiques ont affecté et continuent d'affecter le territoire italien au fil des années. Le besoin est donc apparu de garantir aux ouvrages des performances adéquates conformément à la réglementation en vigueur et aux nombreux phénomènes sismiques. OLYMPUS FRP s'inscrit dans ce contexte avec l'utilisation de matériaux composites composés de fibres à haute résistance mécanique et de résines polymères, qui représentent une technologie innovante par rapport aux systèmes de consolidation traditionnels, garantissant d'innombrables avantages tant du point de vue technique que pratique. Les matériaux FRP, en effet, grâce à leur haute résistance mécanique et à leur impact réduit sur les structures en termes de poids, de rigidité et de géométrie, représentent une solution efficace pour la consolidation des structures en béton armé, maçonnerie, bois et acier. De plus, l’absence de phénomènes d’oxydation garantit une grande durabilité de ces systèmes dans le temps, éliminant les problèmes critiques typiques des interventions traditionnelles. La gamme OLYMPUS FRP propose une large gamme de résines et de tissus en fibre de carbone, de verre, de basalte, d'aramide et d'acier, disponibles en différents grammages et différentes chaînes. Les feuilles de fibre de carbone pultrudées sont disponibles dans de nombreuses tailles et modules d'élasticité. Les barres en fibre de carbone pultrudée, en fibre de verre et en aramide sont également présentes avec une large gamme de produits.
    Spécification
    • A95078 a. _ A95078 b. _ A95078 c. _ A95078 d. _ A95078 i. _ A95078 j._ A95078 e. _ A95078 f. _ A95078 o. _ A95078 p. _ A95281 a. _ A95281 b. _ A95082 _ A95083

      INSTRUCTION FOR THE INSTALLATION OF OLY TEX FABRIC: 1) Preparation and cleaning of the substrate in order to obtain perfectly clean and dry surfaces with sufficient mechanical properties. 2) In the case of irregular surfaces, it is necessary to regularize it with appropriate hydraulic mortars. 3) Where necessary, in the case of surfaces with roughness less than 2 mm application of two-component epoxy filler OLY RESIN 10 (A+B). 4) Brush application of a first coat of two-component epoxy resin OLY RESIN 20 (A+B) following the instructions in the relevant data sheet. 5) Laying of OLY TEX fabric with oriented fibers as designed and subsequent treatment with special bubble break roller. 6) Apply "fresh" a second layer of OLY RESIN 20 (A+B) and subsequent treatment with appropriate bubble break roller. 7) In case the subsequent laying of civil plasters is necessary, it is advisable to previously carry out on the system still "fresh" a manual dusting with quartz sand to increase the useful surface of adhesion._INSTRUCTION FOR THE INSTALLATION OF THE OLY PLATE SYSTEM: 1) Cut the foil to the desired length using a diamond disk. 2) Remove any dust that may be present on the foil. 3) Trowel-apply OLY RESIN 10 (A+B) resin to the substrate with a thickness of 1-2 mm. 4) Trowel-apply OLY RESIN 10 (A+B) resin to the foil with a thickness of 1-2 mm. 5) Lay the foil fresh and press it evenly to the substrate with a rubber roller so as to eliminate any vacuum or air bubble.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FRP
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-10-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalRenfort acier
    • Matériel secondaireMortier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures