Publier vos produits
OPUS COMPOSITUM STRUKTURA F15
Fibre-reinforced structural plaster – pre-mixed, based on natural hydraulic lime
NHL 5

OPUS COMPOSITUM STRUKTURA F15 Fibre-reinforced structural plaster – pre-mixed, based on natural hydraulic lime NHL 5

Traduit par Google,
OPUS COMPOSITUM STRUKTURA F15 est un enduit structural prémélangé en poudre, renforcé de fibres, à base de chaux hydraulique naturelle NHL 5 pure, écologique et respirante, conforme à la norme EN 459-1. Usage intérieur/extérieur, application manuelle ou mécanisée. Facile à utiliser dans les bâtiments historiques et artistiques de prestige. Il présente une excellente adhérence aux supports, une perméabilité à la vapeur élevée et un durcissement sous faibles contraintes. Sa formulation est non toxique, résistante aux sulfates, pauvre en sels solubles et offre une bonne résistance mécanique. L'environnement caustique de la matrice améliore le confort thermique en créant des conditions aseptiques. Il peut être utilisé pour les murs, les voûtes et les plafonds, en intérieur comme en extérieur, des bâtiments civils et classés. Mortier d'enduit et de plâtrage pour le renforcement des parements.
Spécifications techniques
  • Réference unique.OPUS-COMPOSITUM-STRUKTURA-F15
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-04-23
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales