Publier vos produits
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)
    OmegaFlex

    MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)

    Traduit par Google,

    Le système de tubulure semi-rigide pour gaz médicaux MediTrac® est composé de tubes en alliage de cuivre ondulés avec raccords en laiton sertis axialement, étanches et à assemblage rapide. Ces raccords peuvent être connectés directement aux composants du système ou, si nécessaire, à une tubulure en cuivre traditionnelle. Disponibles en grandes longueurs enroulées, tous les tubes MediTrac sont recouverts d'une gaine extérieure en polyéthylène ignifugé, graduée tous les 60 cm.

    Spécification
    • MEDITRAC® TUBING SPECIFICATIONS

      MediTrac® Size   1/2”
         15mm
         3/4”
         22mm
         1”
         28mm
         1-1/2”
         40mm
         2”
         50mm
      Corrugated Tubing ID
      (nominal)
         0.597”
         15.2mm
         0.820”
         20.8mm
         1.060”
         26.9mm
         1.525”
         38.7mm
         2.060”
         52.3mm
      Jacket OD
      (nominal)
         0.875”
         22.2mm
         1.125”
         28.6mm
         1.375”
         34.9mm
         2.125”
         53mm
         2.625”
         66.7mm
      Bend Radius   6”
         153mm
         8”
         204mm
         10”
         254mm
         24”
         610mm
         30”
         762mm

      MEDITRAC® TUBING SUPPORT AND SPACING

      MediTrac® Size   1/2”
         15mm
         3/4”
         22mm

         1”
         28mm

         1-1/2”
         40mm

         2”
         50mm

      Copper Tube Size
      for Hanger
         3/4”
         22mm
         1”
         28mm
         1-1/4”
         32mm
         2”
         54mm
         2-1/2”
         65mm
      Maximum
      Spacing (ft)
         6’
         1.8mm
         7’
         2.1mm
         8’
         2.4mm
         10’
         3.0mm
         10’
         3.0mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.corrugated-medical-tubing-cmt-meditrac
    • Famille de produitsMedical Gas Tubing Systems
    • Groupe de produitsCorrugated Medical Tubing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-01
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Tuyauterie CVC