Publier vos produits
TracPipe® System | Pipe Fittings - AutoFlare Tee
TracPipe® System | Pipe Fittings - AutoFlare Tee
TracPipe® System | Pipe Fittings - AutoFlare Tee
TracPipe® System | Pipe Fittings - AutoFlare Tee
TracPipe® System | Pipe Fittings - AutoFlare Tee
TracPipe® System | Pipe Fittings - AutoFlare Tee
TracPipe® System | Pipe Fittings - AutoFlare Tee
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Pipe Fittings - AutoFlare Tee

    Traduit par Google,

    Raccord auto-évasé

    AutoFlare® est le raccord autopiloté qui permet de connecter le système TracPipe® aux raccords et appareils à gaz traditionnels. Aucun outil spécial ni pièce supplémentaire n'est requis.

    Spécification
    • CounterStrike by NPT

      Part Number    Size    Weight Lbs.
      FGP-T500-750    1/2-3/4″ male    1
      FGP-T500-500    1/2″ Female    1
      FGP-T750-500    3/4-1/2″ Female    1.6
      FGP-T750-750    3/4″ Female    1.6
      FGP-T1000-1000    1″ Female    2.2

      CounterStrike / All Outlets

      Part NumberSizeWeight Lbs.
      FGP-TF500-T500     1/2 x 1/2″     1
      FGP-TF750-T750     3/4 x 3/4″     1.6
      FGP-TF1000T1000     1 x 1″     2.2
      FGP-RT-501     1/2″ x 3/8″ x 3/8″     0.9
      FGP-RT-751     3/4″ x 1/2″ x 3/8″     1.1
      FGP-RT-752     3/4″ x 1/2″ x 1/2″     1.1
      FGP-RT-1001     1″ x 3/4″ x 1/2″     1.8
      FGP-RT-1002     1″ x 3/4″ x 3/4″     1.8
      FGP-TF750-T500     3/4″ x 3/4″ x 1/2″     1.6
      FGP-TF1000-T750     1″ x 1″ x 3/4″     2.1
      FGP-TF1000-T500     1″ x 1″ x 1/2″     2.2


    Spécifications techniques
    • Réference unique.pipe-fittings-tracpipe-counterstrike-autoflare-tee-tracpipe-system
    • Famille de produitsFlexible Gas Piping Systems
    • Groupe de produitsAutoFlare Fitting, Tee
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-01
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Tuyauterie CVC