Publier vos produits
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
    OmegaFlex

    TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"

    Traduit par Google,

    Notre système TracPipe® PS-II

    Système d'installation de gaz pré-chemisé et « en une seule étape » pour applications souterraines, toitures ou murs extérieurs. Le TracPipe PS-II s'installe sous les bâtiments, les dalles, les routes et les allées ; il est idéal pour les installations de gaz dans diverses applications où rapidité, fiabilité et sécurité sont primordiales.

    La tuyauterie flexible à gaz TracPipe PS-II est construite à partir d'un tuyau à gaz flexible standard en acier inoxydable TracPipe, gainé d'un manchon en polyéthylène qui fait office de système de confinement ventilé.

    Les raccords PS-II sont fabriqués à partir de raccords en laiton avec un orifice de ventilation NPT de 1/8" pour faciliter la ventilation du manchon du conduit lorsque le code l'exige.

    Spécification

    • Part NumbersSizeWeight Lbs.
      FGP-UGC2-375
      3/8″
      1.55
      FGP-UGC2-500
      1/2″
      2.1
      FGP-UGC2-750
      3/4"
      2.5
      FGP-UGC2-10001"

      3.3

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pipe-fittings-tracpipe-ps-ii-coupling-tracpipe-system
    • Famille de produitsFlexible Gas Piping Systems
    • Groupe de produitsPS‑II Fitting, Coupling
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-01
    • Numéro d'édition1
    Liens
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Tuyauterie CVC

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord