Publier vos produits
TracPipe® System | Pipe Fittings - TracPipe PS-II - Straight Fitting
TracPipe® System | Pipe Fittings - TracPipe PS-II - Straight Fitting
TracPipe® System | Pipe Fittings - TracPipe PS-II - Straight Fitting
TracPipe® System | Pipe Fittings - TracPipe PS-II - Straight Fitting
TracPipe® System | Pipe Fittings - TracPipe PS-II - Straight Fitting
TracPipe® System | Pipe Fittings - TracPipe PS-II - Straight Fitting
TracPipe® System | Pipe Fittings - TracPipe PS-II - Straight Fitting
TracPipe® System | Pipe Fittings - TracPipe PS-II - Straight Fitting
TracPipe® System | Pipe Fittings - TracPipe PS-II - Straight Fitting
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Pipe Fittings - TracPipe PS-II - Straight Fitting

    Traduit par Google,

    Notre système TracPipe® PS-II

    Système d'installation de gaz pré-chemisé et « en une seule étape » pour applications souterraines, toitures ou murs extérieurs. Le TracPipe® PS-II s'installe sous les bâtiments, les dalles, les routes et les allées ; il est idéal pour les installations de gaz dans diverses applications où rapidité, fiabilité et sécurité sont primordiales.

    Le TracPipe® PS-II est fabriqué à partir de tuyau de gaz flexible en acier inoxydable OmegaFlex® standard TracPipe® gainé d'une gaine en polyéthylène permettant une ventilation complète. Le TracPipe® PS-II est fourni en longueurs standard sur bobines ou coupé sur mesure. Le produit doit être stocké dans un endroit protégé des dommages et des intempéries.

    Les raccords TracPipe® PS-II sont fabriqués à partir des raccords brevetés AutoFlare® de TracPipe®, avec un manchon de confinement en plastique et un orifice de ventilation NPT de 1/4". Leur assemblage ne nécessite aucun outil spécifique. Cliquez ici pour consulter les raccords TracPipe® PS-II dans notre catalogue en ligne.

    Spécification
    • TUBING:

      • FGP-UGP-375-250 - 3⁄8"
      • FGP-UGP-500-250 - 1⁄2"
      • FGP-UGP-500-100 - 1⁄2"
      • FGP-UGP-750-250 - 3⁄4"
      • FGP-UGP-750-100 - 3⁄4"
      • FGP-UGP-100-250 - 1"
      • FGP-UGP-100-100 - 1"
      • FGP-UGP-125-150* - 11⁄4"
      • FGP-UGP-150-150* - 11⁄2"
      • FGP-UGP-200-150* - 2"

      FITTINGS

      • FGP-UGF-375 - 3⁄8" NPT Male
      • FGP-UGF-500 - 1⁄2" NPT Male
      • FGP-UGF-750 - 3⁄4" NPT Male
      • FGP-UGF-1000 - 1" NPT Male
      • FGP-UGF-1250 - 11⁄4" NPT Male
      • FGP-UGF-1500 - 11⁄2" NPT Male
      • FGP-UGF-2000 - 2" NPT Male

      COUPLINGS:

      • FGP-UGC-375 - 3⁄8" T/P Coupling
      • FGP-UGC-500 - 1⁄2" T/P Coupling
      • FGP-UGC-750 - 3⁄4" T/P Coupling
      • FGP-UGC-1000 - 1" T/P Coupling
      • FGP-UGC-1250 - 11⁄4" T/P Coupling
      • FGP-UGC-1500 - 11⁄2" T/P Coupling
      • FGP-UGC-2000 - 2" T/P Coupling
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pipe-fittings-tracpipe-ps-ii-straight-fitting-tracpipe-system
    • Famille de produitsFlexible Gas Piping Systems
    • Groupe de produitsPS‑II Fitting, Straight
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-01
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Tuyauterie CVC

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord