Publier vos produits
TracPipe® System | Manifold 2 Ports
TracPipe® System | Manifold 2 Ports
TracPipe® System | Manifold 2 Ports
TracPipe® System | Manifold 2 Ports
TracPipe® System | Manifold 2 Ports
TracPipe® System | Manifold 2 Ports
TracPipe® System | Manifold 2 Ports
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Manifold 2 Ports

    Traduit par Google,

    Les collecteurs empilables TracPipe® System à 2 ports sont conçus pour faciliter l'ajout de points de distribution de gaz et l'utilisation de petits réseaux de distribution. Fabriqués en fonte robuste et dotés d'un revêtement protecteur, ces collecteurs intègrent un port de test de pression pour une surveillance simplifiée du système.

    Principales caractéristiques et configurations

    • Matériau : Fonte revêtue (polyester gris ou époxy) conçue pour résister aux conditions difficiles.
    • Pression nominale : Testé à une pression de service de 25 PSIG.
    • Plage de température : Plage de fonctionnement entre -20° F et 200° F.
    • Conception empilable : Les collecteurs peuvent être empilés mécaniquement en ligne pour s'adapter aux systèmes en expansion et créer des sorties supplémentaires.


    Spécification
      • 2 ports 1/2″ female
      • 3/4″ female to 3/4″ male
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tracpipe-manifold-2-ports-tracpipe-system
    • Famille de produitsFlexible Gas Piping Systems
    • Groupe de produitsManifold, 2 Port
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-01
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Tuyauterie CVC