Publier vos produits
TracPipe® System | Stub Out Meter
TracPipe® System | Stub Out Meter
TracPipe® System | Stub Out Meter
TracPipe® System | Stub Out Meter
TracPipe® System | Stub Out Meter
TracPipe® System | Stub Out Meter
TracPipe® System | Stub Out Meter
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Stub Out Meter

    Traduit par Google,

    Le système TracPipe® est le système de tuyauterie de gaz flexible amélioré d'OmegaFlex, conçu pour réduire les dommages causés par la foudre grâce à sa gaine conductrice brevetée. Il offre la même rapidité et la même flexibilité d'installation que le système TracPipe® standard, mais avec une dissipation d'énergie électrique supérieure , ce qui en fait le seul système CSST certifié « sismique ».

    Il est utilisé pour la distribution de gaz naturel et de propane dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels, offrant moins de joints, des installations plus rapides et une sécurité accrue par rapport aux tuyaux en fer noir.

    Spécification
    • Part NumberSize   Weight Lbs.
      FGP-1/2X6MT    1/2″ x 6″    1.10
      FGP-3/4X6MT    3/4″ x 6″    1.20
      FGP-1X6 MT    1″ x 6″    1.36
      FGP-1-1/4X6MT    1-1/4″ x 6″    1.62
      FGP-1/2X12MT    1/2″ x 12″    1.58
      FGP-3/4X12MT    3/4″ x 6″    1.80
      FGP-1X12 MT    1″ x 12″    1.36
      FGP-1-1/4X12 MT    1-1/4″ x 12″    2.78
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tracpipe-stub-out-meter-tracpipe-system
    • Famille de produitsFlexible Gas Piping Systems
    • Groupe de produitsStub Out, Meter
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-01
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Tuyauterie CVC